Antennebarriere - BAR-ANT-N-N-EX - 2702198

Antennebarriere til kabinetgennemføring, tændbeskyttelsesgrad: Ex i, kapslingsklasse: IP65, installation barriere: zone 2, installation antenne: zone 0, 1 eller 2, frekvensområde: 0,3 GHz ... 6 GHz, tilslutning: 2 x N (hun), ATEX- og IECEx-godkendelse

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Ved at anvende antennebarrieren kan HF-udgange udføres egensikkert af trådløse moduler. Antennebarrieren begrænser tændenergien i tilfælde af fejl. Antennebarrieren er ATEX- og IECEx-certificeret og kan installeres i zone 2 eller i det egensikre område. Antennebarrieren muliggør en billig anvendelse af udvalgte standardantenner i Ex-zone 0,1 og 2. Antennebarrieren dækker frekvensområdet 0,7 GHz - 6 GHz. Udvalgte standardantenner fra Wireless-tilbehørsprogrammet kan tilsluttes.

Dine fordele

  • Kompakt husstørrelse
  • Internationale godkendelser (ATEX, IECEx)
  • Anvendelse af standardantenner i Ex-området for zone 0, 1 og 2
  • Universel anvendelse (frekvensområde 0,3 - 6 GHz)
  • Billig løsning, da der ikke kræves dyre specialantenner
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2702198
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNC6Z1 -
Katalogside Side 477 (C_6_2017)
GTIN 4055626033730
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 173,200 g
Toldtarifnummer 85177000
Oprindelsesland TW (Taiwan)