Sikkerhedsrelæer - PSR-MS21-1NO-1DO-24DC-SC - 2702192

Sikkerhedsrelæer til fejlsikre styringer op til SILCL 3, kat. 4, PL e, 1-kanals drift, automatisk start, 1 funktionsstrømkreds, US = 24 V DC iht. IEC 61131-6, fast skrueklemme

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Til kat.4/PL e iht. ISO 13849-1, SILCL 3 iht. IEC 62061
  • Lille husbredde på kun 6,8 mm
  • Styring med 1 kanal
  • 1 funktionsstrømkreds, 1 digital signaludgang
  • Kobler digitale udgangssignaler fra fejlsikre styringer til periferien (ventiler osv.) til galvanisk adskillelse og effekttilpasning
  • Automatisk aktivering
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2702192
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNA171 -
Katalogside Side 251 (C_6_2017)
GTIN 4055626010199
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 69,000 g
Toldtarifnummer 85371098