Busterminal - AXL F BK ETH NET2 - 2702177

Axioline F, Busterminal, Ethernet (2 netværk), RJ45-bøsning, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive basemodul og Axioline F stik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Buskobleren er bindeleddet mellem to Ethernet-netværk (Modbus/TCP) og Axioline F-systemet.
Det giver mulighed for, uden tilbagevirkning, at kommunikere i to forskellige netværker samtidigt for at opbygge netværksinfrastrukturen redundant mellem styring og buskobler.
Ved buskobleren kan du montere op til 63 Axioline F-deltagere efter hinanden.

Dine fordele

  • 2 adskilte Ethernet-porte (uden integreret switch)
  • 2 IP-adresser
  • Overførselsrate 10 Mbit/s og 100 Mbit/s
  • Drejeomskifter til indstilling af IP-adressetildeling og andre funktioner
  • Understøttelse af Modbus/TCP (UDP)
  • BootP og DHCP
  • Egnet til firmwareopdatering
  • Løbetid i buskobler kan forringes (mod 0 µs) (ved Modbus/UDP)
  • Typisk cyklustid for Axioline -lokalbus ca. 10 µs
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2702177
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI21B -
Katalogside Side 103 (C_6_2017)
GTIN 4055626008417
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 177,000 g
Toldtarifnummer 85176200