Sikkerhedsmodul - AXL F LPSDO8/3 1F - 2702171

Sikkerhedsorienteret, digitalt udgangsmodul, kapslingsklasse IP20, til SafetyBridge-systemet. Modulet har 4 sikre, digitale udgange med 2 kanaler eller 8 sikre, digitale udgange med 1 kanal.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Sikkerhedsmodulet er et udgangsmodul fra produktfamilien Axioline F med integreret sikkerhedslogik, som anvendes i et SafetyBridge -Technology V3-system. Sikkerhedsmodulet kan anvendes som bestanddel i en Axioline F-station et vilkårligt sted i et EtherCAT®- , EtherNet/IP™-, Sercos-, Modbus-, INTERBUS-, PROFINET- eller PROFIBUS-system. Modulet har 4 sikre, digitale udgange med 2 kanaler eller 8 sikre, digitale udgange med 1 kanal.

Dine fordele

  • Økonomisk systemopbygning, da det ikke er nødvendigt med sikkerheds-PLC og sikkert fieldbussystem
  • Fleksibel brug takket være kompatibilitet med alle buskoblere fra Axioline F-programmet
  • Installationstid reduceres takket være hurtig fortrådning og enkel betjening
  • Nem konfiguration med den gratis SAFECONF-software
  • Til SIL 3 efter EN 61508
  • Op til SILCL 3 iht. EN 62061
  • Op til kat.4/PL e iht. EN ISO 13849-1
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2702171
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNA511 -
Katalogside Side 300 (C_6_2017)
GTIN 4055626004983
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 222,000 g
Toldtarifnummer 85389091