Sikkerhedskoblingsenhed - PSR-SPP-24DC/RSM4/4X1-DO - 2702169

Omdrejningstal- og stilstandsovervågning med to kanaler til og med SIL 2 eller kat. 3, PL d efter EN ISO 13849, 4 digitale koblingsudgange, egnet til tilslutning til en sikker styring, stikbar fjederkrafttilslutningsklemme, bredde: 45 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2702169
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNA242 -
GTIN 4055626000473
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 294,800 g
Toldtarifnummer 90328900