Antenne - ANT-OMNI-868-01 - 2702136

Rundstråleantenne, 868 MHz, gevinst: 4 dBi, polarisering: lineær, åbningsvinkel: h/v 360°/30°, kapslingsklasse: IP67, saltvandsbestandig, tilslutning: N (female), inkl. montagevinkel og mastklemmer, ATEX- og IECEx-godkendelse

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Til anvendelse i eksplosionsfarlige områder
  • Til mellemstore afstande
  • Til frit bevægelige anvendelser
  • Til flerpunkts- eller mesh-forbindelser
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2702136
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNC6A2 -
GTIN 4046356995863
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 285,000 g
Toldtarifnummer 85177000
Oprindelsesland TW (Taiwan)