Busterminal - IL PB BK DI8 DO4/EF-XC-PAC - 2702132

Illustrationen viser standardartikel

Inline XC, Busterminal, PROFIBUS DP, D-SUB-9-bøsning, Digitale indgange: 8, 24 V DC, tilslutningsteknik: 3-leder, Digitale udgange: 4, 24 V DC, 500 mA, tilslutningsteknik: 3-leder, Extreme Conditions-variant, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s / 2 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Buskobleren med integrerede I/O'er er beregnet til anvendelse i et PROFIBUS-netværk og er bindeleddet til Inline-I/O-systemet.
Ved buskobleren kan du montere op til 61 Inline-deltagere efter hinanden.
Til integrering af Inline-stationen i programmeringssystemet fås en GSD-fil, der passer til.
Denne fil kan hentes på adressen phoenixcontact.net/products under produkter til download.

Dine fordele

  • Tilslutning af PROFIBUS over 9-polet D-SUB-bøsning
  • 8 digitale indgange, 4 digitale udgange on board
  • Maksimalt 16 PCP-komponenter kan tilsluttes
  • DP/V1 til klasse-1- og klasse-2-master
  • Dataoverførselshastighed PROFIBUS fra 9,6 kBit/s op til 12Mbit/s
  • I&M-funktioner
  • Diagnose- og statusvisninger
  • IO-Link-Call
  • Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
  • Udvidet temperaturområde -40 °C til +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
  • Lakerede printkort
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2702132
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI112 -
Katalogside Side 133 (C_6_2017)
GTIN 4046356981774
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 339,900 g
Toldtarifnummer 85389091