I/O-modul - AXL F RTD8 S 1F - 2702120

Axioline F, Temperaturregistreringsmodul, Analoge indgange: 8 (til modstandstemperatursensorer), tilslutningsteknik: 2-, 4-leder (skærmet), transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, Måledynamik op til 8 Hz, inkl. basemodul og Axioline F stik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Modulet er beregnet til brug i en Axioline F-station.
Den bruges til registrering af signaler fra resistive temperatursensorer.
Den bruges til registrering af signaler fra resistive temperatursensorer.
Modulet understøtter alle almindelige platin- og nikkelsensorer iht. DIN EN 60751 og SAMA.
Desuden understøttes sensorerne Cu10, Cu50 og Cu53.

Dine fordele

  • 8 analoge indgangskanaler til tilslutning af temperaturmålemodstande (RTD)
  • Lineare indgange 500 Ω
  • Sensorernes tilslutning foregår via 2- eller 4-lederteknik
  • Integreret, digital sensorlinearisering
  • Normaliseret måleværdibeskrivelse direkte i °C, °F eller Ω
  • Måleværdivisning i 16 bit-format eller i floating point-format
  • Måledynamik 8 Hz pr. kanal
  • Programmerbare filtre
  • Kortslutningsbeskyttede indgange
  • Gemt modultypeskilt
  • Diagnose- og statusvisninger
  • Temperaturstabilitet
  • Meget høj støjimmunitet
  • Lav støjemission
  • Installationsovervågning ved hjælp af kanalsøgefunktionen "Channel Scout"

Varedata

Bestillingsnøgle 2702120
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI243 -
GTIN 4046356977852
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 241,300 g
Toldtarifnummer 85389091