I/O-modul - AXL F DI16/1 DO16/1 2H - 2702106

Axioline F, Digital ind/udgangsmodul, Digitale indgange: 16, 24 V DC, tilslutningsteknik: 1-leder, Digitale udgange: 16, 24 V DC, 500 mA, tilslutningsteknik: 1-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Modulet er beregnet til brug i en Axioline F-station.
Den bruges til registrering og til udgang af digitale signaler.
Indgangenes filtertider kan indstilles for at øge støjimmuniteten.
Filtertider på 100 μs giver brugeren mulighed for at omsætte en tællerfunktion med en indgangsfrekvens til maksimalt 5 kHz.
Udgangene er beskyttet mod kortslutning og overbelastning.

Dine fordele

  • 16 digitale indgange iht. EN 61131-2 type 1 og type 3
  • 24 V DC, 2,4 mA
  • Sensorernes tilslutning foregår via 1-lederteknik
  • Filtertider kan indstilles i tre trin: < 100 µs, 1000 µs eller 3000 µs
  • Maksimal indgangsfrekvens: 5 kHz
  • 16 digitale udgange
  • 24 V DC, 500 mA
  • Tilslutning af aktuatorer i 1-lederteknik
  • Minimal opdateringstid < 100 µs
  • Gemt modultypeskilt

Varedata

Bestillingsnøgle 2702106
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI233 -
GTIN 4046356960441
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 210,000 g
Toldtarifnummer 85389091