Sikkerhedsrelæer - PSR-MC70-2NO-1DO-24DC-SP - 2702095

Illustrationen viser varianten med skruetilslutning

Sikkerhedsrelæer til nødstop, sikkerhedsdøre, lysgitter op til SILCL 1, kat. 1, PL c, 1- eller 2-kanals drift, registrering af tværslutning, gentriggelig, forsinket frafald og forsinket tiltræk 0,2 s til 60 s, 2 funktionsstrømkredse, US = 24 V DC, stikbar fjederkraftklemme

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Til Kat.1/PL c efter ISO 13849-1, SILCL 1 efter IEC 62061
  • Afhængig af applikationen op til kat.3/PL e iht. ISO 13849-1, SILCL 3 iht. IEC 62061
  • Lille husbredde på kun 12,5 mm
  • Styring med 1 eller 2 kanaler
  • 2 funktionsstrømkredse, 1 digital signaludgang
  • Manuelt overvåget og automatisk aktivering i et modul
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2702095
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNA181 -
Katalogside Side 258 (C_6_2017)
GTIN 4046356952477
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 126,600 g
Toldtarifnummer 85371099