I/O-modul - R-AXL F UTH4 1H - 2702086

Illustrationen viser lignende varer fra Phoenix Contact

Axioline F-temperaturmodul, 4 indgange til tilslutning af termoelement-sensorer (inklusive basemodul og stik)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • 4 analoge indgangskanaler til tilslutning af termofølere eller lineære spændinger fra -100 mV til +100 mV
  • 1 analog indgangskanal til tilslutning af spændinger fra -5 V til +5 V
  • Sensorernes tilslutning foregår via 2-lederteknik
  • Intern registrering og kompensation af referencefølertemperaturen (kan parametreres)
  • Ekstern tilslutning af referencefølersensorer Pt 100 muligt
  • Stor nøjagtighed (typisk ±0,01 % sensor type K)
  • Høj nøjagtighed selv ved forskellige monteringsmåder ved hjælp af referencefølerens indbyggede rumplaceringskompensation
  • Høj temperaturstabilitet (typisk 5 ppm/K)
  • Høj temperaturstabilitet (typisk 8 ppm/K)
  • Høj immunitet over for påvirkning af elektromagnetiske forstyrrelser (klasse A)
  • Kanalsøgefunktion "Channel Scout"
  • Gemt modultypeskilt
  • Diagnose- og statusvisninger
  • Installationsovervågning med visning via diagnose-LED for hver kanel

Varedata

Bestillingsnøgle 2702086
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI24X -
GTIN 4055626013770
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 195,900 g