I/O-modul - R-AXL F RTD4 1H - 2702085

Illustrationen viser standardartikel

Axioline F-temperaturmodul, 4 indgange til tilslutning af temperaturmålemodstande (inklusive basemodul og stik)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • 4 analoge indgangskanaler til tilslutning af temperaturmålemodstande (RTD)
  • Lineare indgange 500 Ω og 5 kΩ
  • Sensorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik
  • Integreret, digital sensorlinearisering
  • Normaliseret måleværdibeskrivelse direkte i °C, °F eller Ω
  • Måleværdivisning i 16 bit-format eller i floating point-format
  • Programmerbare filtre
  • Kortslutningsbeskyttede indgange
  • Gemt modultypeskilt
  • Diagnose- og statusvisninger
  • Temperaturstabilitet
  • Meget høj støjimmunitet
  • Lav støjemission
  • Installationsovervågning ved hjælp af kanalsøgefunktionen "Channel Scout"

Varedata

Bestillingsnøgle 2702085
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI24X -
GTIN 4055626013787
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 195,500 g