I/O-modul - R-AXL F DI 64/1 2F - 2702084

IndraControl S20, Digitalt indgangsmodul, Digitale indgange: 64, 24 V DC, tilslutningsteknik: 1-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, inkl. basemodul og S20 stik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • 64 digitale indgange iht. EN 61131-2 type 1 og type 3
  • 24 V DC, 2,4 mA
  • Sensorernes tilslutning foregår via 1-lederteknik
  • Minimal opdateringstid < 100 µs
  • Filtertider kan indstilles i tre trin: < 100 µs, 1000 µs eller 3000 µs
  • Maksimal indgangsfrekvens: 5 kHz
  • Gemt modultypeskilt
  • Diagnose- og statusvisninger

Varedata

Bestillingsnøgle 2702084
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI23X -
GTIN 4046356947152
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 231,000 g
Toldtarifnummer 85389091