Busterminal - R-AXL F BK PN - 2702082

IndraControl S20, Busterminal, PROFINET, RJ45-bøsning, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, inklusive basemodul og S20 stik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Buskobleren er bindeleddet mellem et PROFINET-netværk og Axioline F-systemet.
Ved hjælp af buskobleren er det muligt at tilslutte op til 63 Axioline -F-deltagere i et eksisterende Ethernet-system.

Dine fordele

  • Op til 63 Axioline-deltagere mere kan tilsluttes
  • PROFIsafe-support
  • 2 RJ45-tilslutninger
  • BootP og DHCP
  • Diagnose- og statusvisninger
  • Egnet til firmwareopdatering
  • Typisk cyklustid for Axioline -lokalbus ca. 10 µs
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2702082
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DREBAD -
GTIN 4055626005270
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 219,000 g
Toldtarifnummer 85389091