Basisenhed - NLC-035-024D-04I-02QRD-05A - 2702031

Nanoline-basisenhed 24 V DC. Udstyret med 4 digitale indgangs- og 2 digitale relæ-udgangskanaler. To indgange kan konfigureres som analoge indgange og to som højhastighedstællere. Kan kombineres med en ekstra udvidelsesenhed. Indbygget RJ11-tilslutningsstik byder på programmering, seriel konnektivitet og kommunikation med den fjernstyrede betjeningskomponent. Programmeringen sker via nanoNavigatoren.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2702031
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 464 (C-8-2015)
GTIN 4046356949521
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 172,900 g
Toldtarifnummer 85371098
Oprindelsesland IN (India)