Reservemodulelektronik - IB STME 24 AI 4/EF - 2701955

INTERBUS-ST-analog-indgangsmodul, 4 indgange, 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, kapslingsklasse IP20, bestående af: kun modulelektronik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • 4 analoge difference-indgangskanaler til valgfri tilslutning af spændings- eller strømsignaler
  • Sensorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik
  • Sensorforsyning +15 V DC

Varedata

Bestillingsnøgle 2701955
Pakningsstørrelse 1 STK
GTIN 4046356895743
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 245,100 g
Toldtarifnummer 85389091