Redundansmodul - FL RED 2001E PRP 2LC - 2701864

Ethernet-redundansmodul til redundante netværk med redundansprotokollen PRP.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

De kompakte redundansmoduler (RED) muliggør en fleksibel og økonomisk rentabel opbygning af højt tilgængelige Ethernet-netværk i energi- og automatiseringsomgivelser. Med sin robusthed i henhold til IEC 61850-3 og IEEE 1613, det brede temperaturområde fra -40 °C bis +70 °C, spændingsforsyningsområdet på 18 til 58 VDC, dækker den kravene til industrielle og energitekniske applikationer perfekt. Den parallelle redundans i henhold til IEC 62439 gør en opbygning af højt tilgængelige netværk uden koblingstider mulig.

Dine fordele

  • Opfylder kravene i IEC 61850-3 og IEEE 1613
  • Standardiseret redundansfunktion PRP i henhold til IEC 62439-3
  • Enkel idriftsættelse uden konfiguration
  • Parallel redundans uden omkoblingstider for en maksimal tilgængelighed
  • Intet packettab, hvis et netværk går ned
  • Lav effektoptagelse under driften
  • Omgivelsestemperatur -40 °C - 70 °C
  • Alarmkontakt
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2701864
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNN143 -
GTIN 4046356867450
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 444,000 g
Toldtarifnummer 85176200