Busterminal - AXL F BK PN - 2701815

Axioline F-buskobler til PROFINET (inkl. basemodul og stik)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Buskobleren er bindeleddet mellem et PROFINET-netværk og Axioline F-systemet.
Ved hjælp af buskobleren er det muligt at tilslutte op til 63 Axioline -F-deltagere i et eksisterende Ethernet-system.

Dine fordele

  • Op til 63 Axioline-deltagere mere kan tilsluttes
  • PROFIsafe-support
  • 2 RJ45-tilslutninger
  • BootP og DCP
  • Diagnose- og statusvisninger
  • Egnet til firmwareopdatering
  • Typisk cyklustid for Axioline -lokalbus ca. 10 µs
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2701815
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DREBAD -
Katalogside Side 101 (C_6_2017)
GTIN 4046356845601
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 222,000 g
Toldtarifnummer 85389091