Signallys - CSD-SL 500 RD - 2701792

LED-signaliseringslampe, 230 V AC, rød, redundant spændingsforsyning og INTERBUS-kommunikation

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Denne LED-signallampe er udviklet til anvendelse i sluseanlæg. Den redundante spændingsforsyning og den redundante INTERBUS-kommunikation garanterer en høj grad af rådighedstid. De fås i forskellige lysfarver og størrelser og programmeres svarende til applikationen med kontrollere fra Phoenix Contact. Brugeren har talrige diagnose- og statusinformationer til rådighed via INTERBUS.

Dine fordele

  • EN 12966-1
  • Redundans
  • 400 m sikker forbindelse til styreenhed over fieldbus
  • Høj lys- og farveintensitet
  • Kan programmeres afhængig af applikation
  • Særligt sparsom takket være energieffektiv LED-teknologi og mindst 50 000 timers LED-levetid
  • Udstrålingsvinkel 10°
  • LED-teknik

Varedata

Bestillingsnøgle 2701792
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRGAAB -
GTIN 4046356863384
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 20,000 g
Toldtarifnummer 85308000