Program-/konfigurationshukommelse - SD FLASH 2GB EM CHARGE UNIT - 2701748

Illustration svarer til

Program- og konfigurationshukommelse, stikbar, 2 GByte med licensnøgle til funktionsmodul-biblioteker til E-mobility.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Artikelbeskrivelse

Program- og konfigurationshukommelse til lagring af applikationsprogrammer og andre filer i PLC-filsystemet, med licensnøgle til funktionsblokbibliotekerne vedr. E-mobility.
Enkelte funktionsblokke fra PHOENIX CONTACT E-mobility til ladestationer og PHOENIX CONTACT, som f.eks. fra SQL og SNMP Library, er forsynet med denne licensproces, dvs. at der skal betales et gebyr for hver styring, hvor der skal bruges licenspligtige moduler. Under drift kontrollerer modulerne licensen, som er gemt i styringen, og frigives så eller kan bruges tidsbegrænset i demo-modus.
• Specifikt brugerprogram til ladestationer
• Dataoverførslen mellem styring og SQL-database med Event-styret adgang til tabeller pr. SQL-kommunikation og Data Manipulation Language (DML)
• IT-Library til forsendelse af e-mail med SMTP-funktionen, med DHCP-Client, DNS og en FTP-Client-funktion
Bemærk styringens anførte effektdata, og kontroller, om den egner sig til applikationen.
Til brugere, som ikke bruger funktionsblokbiblioteker, fås program- og konfigurationshukommelsen alternativt også uden licens.

Dine fordele

  • Program- og konfigurationshukommelse
  • Lagring af applikationsprogrammerne og andre filer i PLC-filsystemet
  • Licensnøgle til brugerprogram

Varedata

Bestillingsnøgle 2701748
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRAAZA -
GTIN 4046356809238
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,200 g
Toldtarifnummer 85235190