Program-/konfigurationshukommelse - SD FLASH 2GB EMWISE EXTENDED - 2701747

Program- og konfigurationshukommelse, til udvidelse af den interne flash-hukommelse, stikbar, 2 GB, med licensnøgle og brugerprogrammet EMWISE EXTENDED, til anvendelse med en Inline controller ILC 191 ME/AN.
Denne vare erstattes af SD FLASH 2GB EMLOG (2403484).

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Program- og konfigurationshukommelse med brugerprogrammet EMWISE EXTENDED

• komplet konfiguration og ibrugtagning over integreret webside
• maks. 24 impulsindgange
• maks. 8 analogindgange
• Tilkobling af maks. 10 komponenter af typen EMpro
• Tilkobling af maks. 10 Inline-effektmåleklemmer IB IL PM 3P/N/EF-PAC
• Videresendelse af dataene til et styringssystem over SQL-server, OPC, Modbus/TCP og CSV-fil

Dine fordele

  • Program- og konfigurationshukommelse, stikbar, med licensnøgle og brugerprogram til læsning af måleapparater
  • Komplet konfiguration og ibrugtagning over integreret webside
  • Maks. 24 impulsindgange (med IB IL 24 DI8/HD-PAC)
  • Videresendelse af dataene til et styringssystem over SQL-server, OPC, Modbus/TCP og CSV-fil
  • Maks. 10 EMpro EEM-MA250/400/600 energimåleapparater
  • Maks. 8 analoge indgange (med IB IL AI 2/SF-PAC)
  • Maksimalt 10 effektmåleklemmer (IB IL PM 3P/N/EF-PAC)
  • Nødvendig artikel: ILC 191 ME/AN, bestill.nr. 2700074
  • Lagring af applikationsprogrammerne og andre filer i PLC-filsystemet
  • Licensnøgle til brugerprogram

Varedata

Bestillingsnøgle 2701747
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 244 (C-7-2015)
GTIN 4046356809221
Toldtarifnummer 85235190

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world