Hukommelse - SD FLASH 2GB EMWISE IMP ANALOG - 2701746

Illustration svarer til

Programhukommelse (SD-kort) med licensnøgle og brugerprogram EMWISE IMP ANALOG til brug sammen med en Inline-Controller ILC 131 ETH. Applikationsprogrammet tjener til læsning af måleapparater vedrørende impulser og analoge signaler. Med den web-baserede brugerflade kan kanalerne/apparaterne og tilslutningen til et overordnet system konfigureres.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Program- og konfigurationshukommelse med brugerprogrammet EMWISE IMP ANALOG

• komplet konfiguration og ibrugtagning over integreret webside
• maks. 16 impulsindgange
• maks. 6 analogindgange
• Videresendelse af dataene til et styringssystem over OPC, Modbus TCP og CSV-fil

Dine fordele

  • Program- og konfigurationshukommelse, stikbar, med licensnøgle og brugerprogram til læsning af måleapparater
  • Komplet konfiguration og ibrugtagning over integreret webside
  • Maks. 16 impulsindgange (med IB IL 24 DI8/HD-PAC)
  • Videresendelse af dataene til et styringssystem over SQL-server, OPC, Modbus/TCP og CSV-fil
  • Lagring af applikationsprogrammerne og andre filer i PLC-filsystemet
  • Maks. 6 analoge indgange (med IB IL AI 2/SF-PAC eller IB IL TEMP 2 RTD-PAC)
  • Nødvendig artikel: ILC 131 ETH, bestill.nr. 2700973
  • Licensnøgle til brugerprogram

Varedata

Bestillingsnøgle 2701746
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 244 (C-7-2015)
GTIN 4046356809214
Toldtarifnummer 85235190