I/O-modul - AXL F DI16/1 HS 1H - 2701722

Axioline F, Digitalt indgangsmodul, Digitale indgange: 16, 24 V DC, tilslutningsteknik: 1-leder, Indgangsfiltertid < 5 µs, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Modulet er beregnet til brug i en Axioline F-station.
Den bruges til registrering af digitale signaler.
Den interne opdateringstid på < 5 μs gør det muligt at realisere en tællefunktion applikativt med modulet. Tællingens indgangsfrekvens kan maks. være 100 kHz.

Dine fordele

  • 16 digitale indgange iht. EN 61131-2 type 1 og type 3
  • 24 V DC, 2,4 mA
  • Sensorernes tilslutning foregår via 1-lederteknik
  • Minimal opdateringstid < 5 µs, bussynkron
  • Filtertider kan indstilles i tre trin: intet filter, 1000 µs eller 3000 µs
  • Maksimal frekvens 100 kHz
  • Gemt modultypeskilt
  • Diagnose- og statusvisninger

Varedata

Bestillingsnøgle 2701722
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI231 -
Katalogside Side 106 (C_6_2017)
GTIN 4046356801645
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 133,000 g
Toldtarifnummer 85389091