Touchpanel - TP 5120C - 2701719

Touchpanel med 30,7 cm / 12,1"-TFT-display (Modstandsdygtig industri-touchscreen), 800 x 600 Pixel (SVGA), 65536 farver, Intel® Celeron® M ULV 423 1.01 GHz, COM 1 (RS-232), 1 x VGA, 4 x USB, 2 x CompactFlash®, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 og anvendersoftware: Visu+ / AX OPC Server. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Visu+ RT og AX OPC-server er som standard integreret i alle moduler.

Varedata

Bestillingsnøgle 2701719
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 124 (C-8-2013)
GTIN 4046356803779
Toldtarifnummer 84714100