LED-maskinlampe - PLD M 360 W-50 695 - 2701691

LED-maskinlampe, 24 V DC, udstrålingsvinkel 50 °, farvetemperatur 5000 K, længde 695 mm, M12 stik, Lampehus: Aluminium, eloxeret, Lampeafdækning: Acryl satineret, kan kobles i serie, Dæmpning, Lynmodus, modstandsdygtig over for køle- og smøremiddel, inklusive monteringstilbehør

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

LED-lampen er beregnet til belysning i eller på maskiner. Med M12-sensor-/aktuatorledninger kan flere lamper kobles efter hinanden og tændes og slukkes over lampegrænsefladen, dæmpes kontinuerligt og benyttes i blitzmode. Den integrerede kvalitetsoptik forhindrer, at maskinoperatøren blændes.

Dine fordele

  • Homogen og blændfri belysning takket være innovativ optik
  • Fokuseret belysning gennem 50° strålingsvinkel
  • Lamineret sikkerhedsglas muliggør anvendelse også i miljøer med potentielt mekanisk belastning
  • To PWM-indgange til dæmpning og lyndrift
  • Fejlmelding over digital udgang
  • Beskyttelse mod omvendt polaritet, for høj forsyningsspænding og overtemperatur
  • Kan kobles i serie via sensor-/aktuatorledninger med M12 lynaflåsning SPEEDCON
  • Særligt sparsom takket være energieffektiv LED-teknologi og mindst 50 000 timers LED-levetid

Varedata

Bestillingsnøgle 2701691
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 13 (C-8-2015)
GTIN 4046356783330
Toldtarifnummer 94054099