Busterminal - AXL F BK S3 - 2701686

Axioline F, Busterminal, Sercos, RJ45-bøsning, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive basemodul og Axioline F stik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Buskobleren er beregnet til anvendelse i et Sercos-netværk i 3. generation og udgør bindeleddet til Axioline F-systemet.
Ved buskobleren kan du montere op til 63 Axioline F-deltagere efter hinanden.
Til integrering af Axioline F-stationen i programmeringssystemet fås en SDDML-fil, der passer til.
Disse kan downloades på følgende adresse: phoenixcontact.net/product/2701686

Dine fordele

  • 2 RJ45-tilslutninger
  • Drejekodningskontakter
  • Understøtter Sercos V1.3
  • FSP-IO (Function Specific Profile-IO) til modulære I/O-moduler
  • 8 forbindelser
  • Egnet til firmwareopdatering
  • Egnet til firmwareopdatering
  • Typisk cyklustid for Axioline -lokalbus ca. 10 µs
  • Typisk cyklustid for Axioline -lokalbus ca. 10 µs
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2701686
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI21C -
Katalogside Side 101 (C_6_2017)
GTIN 4046356790109
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 177,000 g
Toldtarifnummer 85389091