Blokklemme - GE 35/1-A BU - 2701575

Illustrationen viser lignende artikel

Blokklemme, mærkespænding: 630 V, mærkestrøm: 150 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, antal tilslutninger: 2, tværsnit: 0,75 mm² - 50 mm², AWG: 18 - 1/0, bredde: 19,75 mm, højde: 44,9 mm, farve: blå, monteringstype: direkte påskruning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2701575
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356182430
Toldtarifnummer 85369010