Blokklemme - GE 10/2-BA BU - 2701574

Blokklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 57 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, antal tilslutninger: 4, poltal: 1, tværsnit:0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, bredde: 71,3 mm, højde: 40 mm, farve: blå, monteringstype: direkte påskruning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2701574
Pakningsstørrelse 15 STK
Salgsnøgle BE1265 -
Minimum bestillingsmængde 15 STK
GTIN 4046356182423
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 67,320 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)