Blokklemme - GE 10/2-B BU - 2701573

Blokklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 57 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, antal tilslutninger: 4, poltal: 1, tværsnit:0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, bredde: 24,8 mm, højde: 40 mm, farve: blå, monteringstype: direkte påskruning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Montage med to skruer pr. blok
  • Fingersikker berøringsbeskyttelse

Varedata

Bestillingsnøgle 2701573
Pakningsstørrelse 25 STK
Salgsnøgle BE1265 -
Minimum bestillingsmængde 25 STK
Katalogside Side 560 (C_1_2017)
GTIN 4046356182416
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 52,131 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)