Blokklemme - GE 10/2-B - 2701572

Blokklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 57 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, antal tilslutninger: 4, poltal: 1, tværsnit: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, bredde: 24,8 mm, højde: 40 mm, farve: grå, monteringstype: direkte påskruning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Montage med to skruer pr. blok
  • Fingersikker berøringsbeskyttelse

Varedata

Bestillingsnøgle 2701572
Pakningsstørrelse 25 STK
Salgsnøgle BE1265 -
Minimum bestillingsmængde 25 STK
Katalogside Side 560 (C_1_2017)
GTIN 4046356182409
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 44,000 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

Platformen for grænseløs automatisering.

PLCnext Technology
Til PLCnext-websitet
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback