Blokklemme - GE 35/2-BA BU - 2701571

Illustrationen viser lignende artikel

Blokklemme, mærkespænding: 630 V, mærkestrøm: 150 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, antal tilslutninger: 4, tværsnit: 0,75 mm² - 50 mm², AWG: 18 - 1/0, bredde: 34,75 mm, højde: 44,9 mm, farve: blå, monteringstype: direkte påskruning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2701571
Pakningsstørrelse 15 STK
Salgsnøgle BE1265 -
Minimum bestillingsmængde 15 STK
GTIN 4046356182393
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 148,660 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)