Blokklemme - GE 35/2-B BU - 2701570

Blokklemme, mærkespænding: 630 V, mærkestrøm: 125 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, antal tilslutninger: 4, poltal: 1, tværsnit:0,75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, bredde: 34,8 mm, højde: 44,9 mm, farve: blå, monteringstype: direkte påskruning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Montage med to skruer pr. blok
  • Fingersikker berøringsbeskyttelse

Varedata

Bestillingsnøgle 2701570
Pakningsstørrelse 25 STK
Salgsnøgle BE1265 -
Minimum bestillingsmængde 25 STK
Katalogside Side 561 (C_1_2017)
GTIN 4046356182386
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 130,110 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)