Radio-elementer - PSD-S WIN SET-1MA-3SL/UL - 2701563

Sæt med C UL US-godkendelse til lystårns-radiosystemet WIN, bestående af en mast med antenne, tre slaver, software-CD, USB-kabel (3 m), fire gummifødder og montagemateriale til vægmontering af masten

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Udvidelse af eksisterende lystårne uden ekstra fortrådning
  • Registrering af op til 50 radioelementer på samme tid
  • Kan anvendes parallelt med andre radiostyrede applikationer
  • Rækkevidde for et radioelement ved frit udsyn op til 300 m
  • Fejlmeddelelse pr. e-mail mulig
  • Repeater til rækkeviddeforøgelse integreret i alle radioelementer

Varedata

Bestillingsnøgle 2701563
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 347 (C-8-2013)
GTIN 4046356802000