Sikkerhedsmodul - AXL F PSDO8/3 1F - 2701560

Sikkerhedsorienteret, digitalt udgangsmodul, kapslingsklasse IP20, til anvendelse i PROFIsafe-systemer. Modulet har 4 sikre, digitale udgange med 2 kanaler eller 8 sikre, digitale udgange med 1 kanal.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Sikkerhedsmodulet er et udgangsmodul fra produktfamilien Axioline F, som anvendes i et PROFIsafe-system. Modulet har 4 sikre, digitale udgange med 2 kanaler eller 8 sikre, digitale udgange med 1 kanal. Udgangene kan parametreres i overensstemmelse med applikationen og gør det muligt at integrere aktuatorer i det sikre PROFIsafe-system.

Dine fordele

  • Til SIL 3 efter EN 61508
  • Op til SILCL 3 iht. EN 62061
  • Op til kat.4/PL e iht. EN ISO 13849-1
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2701560
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNA531 -
GTIN 4046356769938
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 222,000 g
Toldtarifnummer 85389091
Oprindelsesland DE (Germany)