Sikkerhedsmodul - AXL F PSDI8/4 1F - 2701559

Sikkerhedsorienteret, digitalt indgangsmodul, kapslingsklasse IP20, til anvendelse i PROFIsafe-systemer. Modulet har 4 sikre, digitale indgange ved 2 kanaler eller 8 sikre, digitale indgange med 1 kanal.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Sikkerhedsmodulet er et indgangsmodul fra produktfamilien Axioline F, som anvendes i et PROFIsafe-system. Modulet har 4 sikre, digitale indgange ved 2 kanaler eller 8 sikre, digitale indgange ved 1 kanal. Indgangene kan parametreres i overensstemmelse med applikationen og gør det muligt at integrere sensorer i det sikre PROFIsafe-system.

Dine fordele

  • Til SIL 3 efter EN 61508
  • Op til SILCL 3 iht. EN 62061
  • Op til kat.4/PL e iht. EN ISO 13849-1
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2701559
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNA521 -
Katalogside Side 302 (C_6_2017)
GTIN 4046356770026
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 222,000 g
Toldtarifnummer 85389091