Touchpanel - WP 06T/XC - 2701555

Touchpanel med 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (Modstandsdygtig industri-touchscreen), 320 x 240 Pixel (QVGA), 65536 farver, ARM9, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og anvendersoftware: Micro Browser. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Kort idriftsættelsestid
  • Enkel montering, ringe indbygningsdybde og kompakt konstruktion
  • Neutral front
  • UV-bestandighed
  • Udvidet temperaturområde -20 °C til +70 °C
  • Høj kapslingsklasse: IP67 (på forsiden)
  • Høj slidstyrke af fronten
  • Høj kemisk kompatibilitet (glas-touch)
  • Display, der kan aflæses i sollys
  • Enkel moduludskiftning - visualiseringsprojektet er gemt på plc'en
  • Energieffektiv takket være baggrundsbelysning

Varedata

Bestillingsnøgle 2701555
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 121 (C-8-2013)
GTIN 4046356784610
Toldtarifnummer 84714100