Decentralt I/O-modul - AXL E S3 DIO16 M12 6M - 2701550

Axioline E, Digital ind-/udgangsenhed, Sercos, M12-lyntilslutningsteknik, Digitale indgange: 16, 24 V DC, tilslutningsteknik: 4-leder, Digitale udgange: 16, 24 V DC, 500 mA, tilslutningsteknik: 3-leder, Metalhus, kapslingsklasse: IP65/IP67

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Axioline E-modulet er beregnet til anvendelse i et Sercos®-netværk.
Den bruges til registrering og til udgang af digitale signaler.
Modulet er beregnet til brug i anlægskonstruktionen.
Det egner sig til anvendelse uden styretavle i barske industrielle omgivelser.
Axioline E-modulet kan f.eks. bruges ved værktøjsplatforme direkte ved svejserobotter eller inden for transportteknik.

Dine fordele

  • Tilslutning til Sercos-netværket med M12 stik (D-kodet)
  • Overførselsrate 100 Mbit/s ved en minimal cyklustid
    på 250 µs
  • Tilslutning af digitale sensorer og aktuatorer med M12 stik (A-kodet)
  • Diagnose- og statusvisninger
  • Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse af sensorforsyning
  • Kapslingsklasse IP65/67
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2701550
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI7PC -
Katalogside Side 200 (C_6_2017)
GTIN 4046356763974
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 706,600 g
Toldtarifnummer 85176200