Decentralt I/O-modul - AXL E ETH IOL8 DI4 M12 6P - 2701536

Axioline E-Ethernet-modul i kunststofhus med 8 IO-Link-Ports og 4 digitale indgange, 24 V DC, M12-lyntilslutningsteknik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Axioline E-modulet er beregnet til anvendelse i et Ethernet-netværk (Modbus/TCP).
Den muliggør drift af op til otte IO-Link-sensorer/aktuatorer og bruges derudover til registrering af digitale signaler.

Dine fordele

  • Tilslutning til Ethernet-netværket med M12 stik (D-kodet)
  • Overførselsrate 10 Mbit/s og 100 Mbit/s
  • Tilslutning af fire I/O-link-devices med ekstra digital indgang
  • Tilslutning af fire I/O-link-aktuatorer med ekstra spændingsforsyning
  • Tilslutning af I/O-link-porte med M12 stik (A-kodet, 5-polet)
  • Diagnose- og statusvisninger
  • Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse af sensorforsyning
  • Kapslingsklasse IP65/67
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2701536
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRI7DB -
Katalogside Side 197 (C_6_2017)
GTIN 4046356763844
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 554,300 g
Toldtarifnummer 85176200