Decentralt I/O-modul - AXL E EC DI16 M12 6P - 2701521

Axioline E, Digital indgangsenhed, EtherCAT®, M12-lyntilslutningsteknik, Digitale indgange: 16, 24 V DC, tilslutningsteknik: 4-leder, Kunststofhus

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Axioline E-modulet er beregnet til anvendelse i et EtherCAT®-netværk.
Den bruges til registrering af digitale signaler.

Dine fordele

  • Tilslutning til EtherCAT®-netværket med M12 stik (D-kodet)
  • Overførselsrate 100 Mbit/s
  • Tilslutning af digitale sensorer med M12 stik (A-kodet)
  • Diagnose- og statusvisninger
  • Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse af sensorforsyning
  • Kapslingsklasse IP65/67
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2701521
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI7DE -
Katalogside Side 192 (C_6_2017)
GTIN 4046356763714
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 480,000 g
Toldtarifnummer 85176200