Decentralt I/O-modul - AXL E PN IOL8 DI4 M12 6P - 2701513

Illustrationen viser standardartikel

Axioline E-PROFINET-modul i kunststofhus med 8 IO-Link-Ports og 4 digitale indgange, 24 V DC, M12-lyntilslutningsteknik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Axioline E-modulet er beregnet til anvendelse i et PROFINET-netværk.
Den muliggør drift af op til otte IO-Link-sensorer/aktuatorer og bruges derudover til registrering af digitale signaler.

Dine fordele

  • Tilslutning til PROFINET-netværket med M12 stik (D-kodet)
  • Overførselsrate 100 Mbit/s
  • Tilslutning af fire I/O-link-devices med ekstra digital indgang
  • Tilslutning af fire I/O-link-aktuatorer med ekstra spændingsforsyning
  • Tilslutning af I/O-link-porte med M12 stik (A-kodet, 5-polet)
  • Diagnose- og statusvisninger
  • Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse af sensorforsyning
  • Kapslingsklasse IP65/67
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2701513
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI7DA -
Katalogside Side 199 (C_6_2017)
GTIN 4046356763646
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 543,000 g
Toldtarifnummer 85389099