Decentralt I/O-modul - AXL E PB DI16 M12 6M - 2701505

Axioline E, Digital indgangsenhed, PROFIBUS DP, M12-lyntilslutningsteknik, Digitale indgange: 16, 24 V DC, tilslutningsteknik: 4-leder, Metalhus, kapslingsklasse: IP65/IP67

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Axioline E-modulet er beregnet til anvendelse i et PROFINET-netværk.
Den bruges til registrering af digitale signaler.
Modulet er beregnet til brug i anlægskonstruktionen.
Det egner sig til anvendelse uden styretavle i barske industrielle omgivelser.
Axioline E-modulet kan f.eks. bruges ved værktøjsplatforme direkte ved svejserobotter eller inden for transportteknik.

Dine fordele

  • Tilslutning til PROFIBUS DP
    med M12 stik (B-kodet)
  • Baudrate til 12 MBaud (automatisk baudrateregistrering)
  • Tilslutning af digitale sensorer med M12 stik (A-kodet)
  • Diagnose- og statusvisninger
  • Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse af sensorforsyning
  • Kapslingsklasse IP65/67
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2701505
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI7P2 -
Katalogside Side 202 (C_6_2017)
GTIN 4046356763578
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 707,800 g
Toldtarifnummer 85176200