Decentralt I/O-modul - AXL E PB DI8 DO8 M12 6M - 2701504

Axioline E, Digital ind-/udgangsenhed, PROFIBUS DP, M12-lyntilslutningsteknik, Digitale indgange: 8, 24 V DC, tilslutningsteknik: 4-leder, Digitale udgange: 8, 24 V DC, 500 mA, tilslutningsteknik: 3-leder, Metalhus, kapslingsklasse: IP65/IP67

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tilslutning til PROFIBUS DP
    med M12 stik (B-kodet)
  • Baudrate til 12 MBaud (automatisk baudrateregistrering)
  • Tilslutning af digitale sensorer og aktuatorer med M12 stik (A-kodet)
  • Diagnose- og statusvisninger
  • Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse af sensorforsyning
  • Kapslingsklasse IP65/67
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2701504
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI7P2 -
Katalogside Side 203 (C_6_2017)
GTIN 4046356763561
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 708,200 g
Toldtarifnummer 85176200