Decentralt I/O-modul - AXL E PB DI8 DO4 2A M12 6P - 2701502

Axioline E, Digital ind-/udgangsenhed, PROFIBUS DP, M12-lyntilslutningsteknik, Digitale indgange: 8, 24 V DC, tilslutningsteknik: 4-leder, Digitale udgange: 4, 24 V DC, 2 A, tilslutningsteknik: 3-leder, Kunststofhus, kapslingsklasse: IP65/IP67

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Axioline E-modulet er beregnet til anvendelse i et PROFINET-netværk.
Den bruges til registrering og til udgang af digitale signaler.

Dine fordele

  • Tilslutning til PROFIBUS DP
    med M12 stik (B-kodet)
  • Baudrate til 12 MBaud (automatisk baudrateregistrering)
  • Tilslutning af digitale sensorer og aktuatorer med M12 stik (A-kodet)
  • Diagnose- og statusvisninger
  • Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse af sensorforsyning
  • Kapslingsklasse IP65/67
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2701502
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI7D2 -
Katalogside Side 203 (C_6_2017)
GTIN 4046356763547
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 480,000 g
Toldtarifnummer 85176200