Decentralt I/O-modul - AXL E EIP DI8 DO4 2A M12 6M - 2701490

Axioline E, Digital ind-/udgangsenhed, EtherNet/IP™, M12-lyntilslutningsteknik, Digitale indgange: 8, 24 V DC, tilslutningsteknik: 4-leder, Digitale udgange: 4, 24 V DC, 2 A, tilslutningsteknik: 3-leder, Metalhus

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Axioline E-modulet er beregnet til anvendelse i et EtherNet/IP™-netværk.
Den bruges til registrering og til udgang af digitale signaler.
Modulet er beregnet til brug i anlægskonstruktionen.
Det egner sig til anvendelse uden styretavle i barske industrielle omgivelser.
Axioline E-modulet kan f.eks. bruges ved værktøjsplatforme direkte ved svejserobotter eller inden for transportteknik.

Dine fordele

  • Tilslutning til Ethernet/IP-netværket med M12 stik (D-kodet)
  • Overførselsrate 10 Mbit/s og 100 Mbit/s
  • Tilslutning af digitale sensorer og aktuatorer med M12 stik (A-kodet)
  • Diagnose- og statusvisninger
  • Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse af sensorforsyning
  • Kapslingsklasse IP65/67
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2701490
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI7PD -
GTIN 4046356762847
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 708,000 g
Toldtarifnummer 85176200