Busterminal - AXL F BK SAS - 2701457

Axioline F, Busterminal, Ethernet (IEC 61850, MMS, GOOSE), RJ45-bøsning, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive basemodul og Axioline F stik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse


Ved buskobleren kan du montere op til 63 Axioline F-deltagere efter hinanden.

Dine fordele

  • 2 RJ45-tilslutninger
  • Overførselsrate 100 Mbit/s
  • Drejekodningskontakter
  • Understøttelse af IEC 61850, MMS og GOOSE
  • BootP og DHCP
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2701457
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI21G -
Katalogside Side 103 (C_6_2017)
GTIN 4046356753982
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 177,000 g
Toldtarifnummer 85389091