Software - VL PORTICO SERVER 4 CLIENT - 2701455

Remote-netværksportal-software. Dette muliggør fjernstyring af op til fire kunde-PC'er fra en enkelt server.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Artikelbeskrivelse

Portico er en fjernstyringssoftware til visning og interaktion med en anden elektronisk enheds desktop over netværket. Softwaren består af en Client-Server-arkitektur, som enten kan opbygge en punkt-til-punkt-kommunikation mellem et enkelt modul og en enkelt Client eller mellem et enkelt moduls Desktop og flere Clients. Et arbitreringsskema garanterer, at et modul kun styres af en enkelt Client på et bestemt tidspunkt. I en produktionsomgivelse kan Portico bruges til fremvisning og styring af en maskine/en proces i anlægget fra et fjernt sted. Derudover kan Portico bruges af en OEM til fejlsøgning på kundens maskine/proces over internettet.

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2701455
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRBAAH -
Katalogside Side 68 (C_6_2017)
GTIN 4046356771153
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 154,400 g
Toldtarifnummer 85234910
Oprindelsesland US (United States)