Montagekasse - FL RUGGED BOX DIR-1 - 2701440

Montagekasse-sæt til opbygning af radiosystemer til industrielle applikationer, inkl. retningsantenne og antennekabel 3 m til 2,4 / 5 GHz, IP66, med bæreskinne, kapper og forskruninger, med netdel 100 ... 240 V, uden moduler

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2701440
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNN2WZ -
Katalogside Side 478 (C_6_2017)
GTIN 4046356752206
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,969 kg
Toldtarifnummer 85177000