Montagekasse - FL RUGGED BOX OMNI-2 - 2701439

Montagekasse-sæt til opbygning af radiosystemer til industrielle applikationer, inkl. tre rundstråleantenner til direkte påskruning 2,4 / 5 GHz, IP66, med bæreskinne, kapper og forskruninger, med netdel 100 ... 240 V, uden moduler

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2701439
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNN2WZ -
Katalogside Side 478 (C_6_2017)
GTIN 4046356752190
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2.043,200 g
Toldtarifnummer 85177000