Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 7008-EIP - 2701418

Managed Switch 7000, 8 RJ45-porte 10/100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, EtherNet/IP™

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Device Level Ring (DLR)
  • Common Industrial Protocol (CIP)
  • DHCP Client, DHCP Server (pool-baseret og port-baseret), DHCP Option 82
  • VLANs
  • RSTP med hurtig omkobling
  • Omgivelsestemperatur -40 °C - 70 °C
  • Smal konstruktion
  • Web based Management, SNMP
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2701418
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNN122 -
Katalogside Side 418 (C_6_2017)
GTIN 4046356749732
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 900,000 g
Toldtarifnummer 85176200