Antennekabel - RAD-PIG-EF316-N-RSMA - 2701402

Antennekabel til kabinetgennemføring, udvendig diameter: 3,2 mm, inderleder: fleksibel, dæmpning: 0,6 / 0,9 / 1,4 dB ved 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, tilslutning: N (female) -> RSMA (male), kabellængde: 0,5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • UV-bestandig
  • Oliebestandig
  • Halogenfri
  • Flammehæmmende

Varedata

Bestillingsnøgle 2701402
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNN2Z2 -
Katalogside Side 475 (C_6_2017)
GTIN 4046356746816
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 52,700 g
Toldtarifnummer 85442000
Oprindelsesland PL (Poland)